Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour différents emplacements avec 2 têtes de capteur
Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
24 x 2.9 x 24 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR, 0.3 m
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
| BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-SA1-S4-00,3 | |
|
96.60 CAD
Prix de catalogue
|
71.13 CAD
Prix de catalogue
|
90.53 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en C | Rainure en C | Rainure en C |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 24 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | TPE résistant aux étincelles de soudage, 0.3 m |
| Utilisation | Détection d'objets | Détection d'objets | Détection d'objets |
| Fixation | Vis M2 | Vis M2 | Vis M2 |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible