Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BMF00PA

BMF 08EF-AAPS-C-2-Y8-03

Le standard avec différents matériaux de boîtier

Dimensions
Ø 8 x 32 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
TPE-V, 3 m
Utilisation
Montage flexible
Portées > 20 mm possibles
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
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
Ø 8 x 32 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
TPE-V, 3 m
Utilisation
Montage flexible
Portées > 20 mm possibles
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?