Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure absolue de distance linéaire et système de mesure d’angle de rotation
Dimensions
14 x 13 x 40 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire, 0.3 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium
Interface
BiSS-C;Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Plage de mesure
256 mm
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible