Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BML08F0

BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA5-S284

Système de mesure absolue de distance linéaire et système de mesure d’angle de rotation

Dimensions
16 x 18.6 x 54 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé, chromé
Interface
BiSS-C;Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Plage de mesure
8190 mm
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
16 x 18.6 x 54 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé, chromé
Interface
BiSS-C;Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Plage de mesure
8190 mm
Résolution
0.9765625 µm
Distance de lecture
0.01...1.3 mm
Tension d'emploi Ub
4.5...5.5 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Codage interface
Binaire
Homologation / conformité
cURus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?