Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BML0AM4

BML-M07-I68-A0-M0700-R0000

BML Bande magnétique - incrémental 10 mm

Utilisation
Mouvements linéaires/rotatifs
Matériau
Caoutchouc magnétique
Support : acier inoxydable
Bande adhésive de montage 0,13 mm
Dimension, référence
(WxHxL)
Largeur de pôle
10 mm
Classe de précision
250 µm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Utilisation
Mouvements linéaires/rotatifs
Matériau
Caoutchouc magnétique
Support : acier inoxydable
Bande adhésive de montage 0,13 mm
Dimension, référence
(WxHxL)
Largeur de pôle
10 mm
Classe de précision
250 µm
Température ambiante
-20...80 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?