BML0AWR

BML-S1G0-S7BG-M5EQ-N0-SA42-KA05

Système de mesure de déplacement absolu

Dimensions
16 x 18.5 x 80.3 mm
Raccordement
Câble, 5 m, PUR
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé, chromé
Interface
SSI;Numérique A/B (RS422)
Plage de mesure
48 m
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
16 x 18.5 x 80.3 mm
Raccordement
Câble, 5 m, PUR
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé, chromé
Interface
SSI;Numérique A/B (RS422)
Plage de mesure
48 m
Résolution
10 µm
Distance de lecture
0.01...0.8 mm
Tension d'emploi Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Classe de protection
IP67
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Codage interface
Gray
Homologation / conformité
cURus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?