Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BML0C19

BML-S2C0-Q61L-M620-K0-KF05

BML S2C - incrémental 10 mm

Dimensions
10 x 25 x 35 mm
Raccordement
Câble, 5 m, PUR
Matériau du boîtier
PBT
Interface
Numérique A/B (RS422)
Résolution
100 µm
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
10 x 25 x 35 mm
Raccordement
Câble, 5 m, PUR
Matériau du boîtier
PBT
Interface
Numérique A/B (RS422)
Résolution
100 µm
Distance de lecture
0.01...6.5 mm
Écart de linéarité max.
±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
Signal de référence
à période polaire
Tension d'emploi Ub
4.75...5.25 VDC
Température ambiante
-20...80 °C
Classe de protection
IP67
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Homologation / conformité
CE
UKCA
cURus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?