Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure de position magnétique
Plage de mesure
160 mm
Dimensions
17.5 x 9.6 x 170 mm
Sortie analogique
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P02 | |
|
487.03 CAD
Prix de catalogue
|
444.42 CAD
Prix de catalogue
|
397.76 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 160 mm | 128 mm | 96 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 17.5 x 9.6 x 170 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 106 mm |
| Sortie analogique | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Résolution | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) |
| Fidélité de répétition | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Écart de linéarité typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Raccordement | Câble, 2 m, PUR | Câble, 2 m, PUR | Câble, 2 m, PUR |
| Matériau du boîtier |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible