Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure de position magnétique
Plage de mesure
192 mm
Dimensions
17.5 x 9.6 x 202 mm
Sortie analogique
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
129.99 CAD
Prix de catalogue
|
129.99 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 192 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 17.5 x 9.6 x 202 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| Sortie analogique | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | - | - |
| Interface | IO-Link 1.1 | - | - |
| Résolution | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) | - | - |
| Fidélité de répétition | 100 µm | - | - |
| Écart de linéarité typ. | ±250 µm | - | - |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Raccordement | Câble, 2 m, PUR | - | - |
| Matériau du boîtier |
PA 12 Aluminium |
LCP | LCP |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forme de rainure | - | variable | variable |
| Principe de fonctionnement | - | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | - | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Utilisation | - | Actionneurs de grande taille | - |
| Fixation | - | Bride de fixation BMF 305-HW* | - |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible