Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure de position magnétique
Plage de mesure
32 mm
Dimensions
17.5 x 9.6 x 42 mm
Sortie analogique
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S4 | BMP 01-ZLZPP21A-0032-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S4 | |
|
355.13 CAD
Prix de catalogue
|
500.76 CAD
Prix de catalogue
|
365.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 32 mm | 32 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 17.5 x 9.6 x 42 mm | 17.5 x 9.6 x 42 mm | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| Sortie analogique | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Résolution | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) |
| Fidélité de répétition | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Écart de linéarité typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR |
| Matériau du boîtier |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible