Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BMP0062

BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4

Système de mesure de position magnétique

Plage de mesure
22 mm
Dimensions
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
Fidélité de répétition
50 µm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Plage de mesure
22 mm
Dimensions
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
Fidélité de répétition
50 µm
Écart de linéarité typ.
±150 µm
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU
Matériau du boîtier
PPC 7650
PPC 7650
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?