Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI001M

BNI IOL-751-V03-K007

Connecteurs d'îlots de vannes IO-Link

Version
Connecteurs d'îlot de vannes Power Aux
Utilisation
SMC VQC 1000/2000/4000
Interface
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Connecteurs d'îlot de vannes Power Aux
Utilisation
SMC VQC 1000/2000/4000
Interface
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Longueur de câble L
0.6 m
Sorties, nombre
24
Courant de sortie max. UA, actionneur
400 mA
Courant total UA, actionneur
2 A
Fonction
Connexion 4 pôles
Power Aux via broche 2
Matériau du boîtier
PA
Dimensions
53 x 61 x 12.5 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP40, Etat enfiché
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
12 ms
Données de processus OUT
4 Byte
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?