Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link standard (Black Line)
Interface
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Entrées numériques
16x PNP, type 2
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
| BNI IOL-104-000-K021 | BNI IOL-102-000-K019 | BNI IOL-102-S01-K019 | |
|
259.24 CAD
Prix de catalogue
|
207.43 CAD
Prix de catalogue
|
221.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion emplacements | 8x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles | 8x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles | 8x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 2 | 8x PNP, type 2 | 8x PNP, type 2 |
| Entrées/sorties configurables | non | non | non |
| Courant total US, capteur | 4 A | 4 A | 4 A |
| Matériau du boîtier | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Dimensions | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Température ambiante | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| Données de processus IN | 2 Byte | 1 Byte | 2 Byte |
| Surveillance individuelle des canaux | - | - | oui |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible