Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link pour applications de sécurité (Safe Line)
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Courant total US, capteur
4.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Sorties numériques
16x PNP
Interface
IO-Link 1.0
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-256-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
408.04 CAD
Prix de catalogue
|
464.11 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|
| Courant total US, capteur | 4.0 A | 4.0 A |
| Courant total UA, actionneur | 9.0 A | 9.0 A |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Dimensions | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible