Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Convertisseurs de signaux
Version
Convertisseur analogique
Interface
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Sorties analogiques
Analogique, courant (4…20 mA)
Entrées/sorties configurables
non
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
| BNI IOL-722-000-K023 | BNI IOL-724-000-K023 | |
|
213.99 CAD
Prix de catalogue
|
213.99 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | Convertisseur analogique | Convertisseur analogique |
|---|---|---|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Sorties analogiques | Analogique, courant (4…20 mA) | Analogique, tension (0…10 V) |
| Entrées/sorties configurables | non | non |
| Résolution | ≤ 14 Bit | ≤ 14 Bit |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Raccordement capteur | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé |
| Matériau du boîtier | PA | PA |
| Dimensions | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 12 ms | 12 ms |
| Données de processus IN | 2 Byte | 2 Byte |
| Données de processus OUT | 2 Byte | 2 Byte |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible