Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI004K

BNI IOL-309-000-K024

Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link standard (Black Line)

Interface
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
Bornes à vis/fiche, 4-pôles
Connexion (alimentation en tension IN)
Bornes à vis/fiche
Connexion emplacements
Bornes à vis/fiche
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
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
Bornes à vis/fiche, 4-pôles
Connexion (alimentation en tension IN)
Bornes à vis/fiche
Connexion emplacements
Bornes à vis/fiche
Entrées numériques
8x PNP, type 2
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
1.0 A
Courant total UA, actionneur
1.0 A
Matériau du boîtier
PA 6.6, UL94V-0
Dimensions
48.6 x 42.6 x 84 mm
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP20
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
3.0 ms
Données de processus IN
1 Byte
Données de processus OUT
1 Byte
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?