Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
IO-Link Master - Une interface intelligente pour votre automatisation
Interface
Profinet
Interfaces supplémentaires
4x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
oui
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-502-105-Z015 | BNI PG3-508-0C5-Z015 | |
|
-
Prix de catalogue
|
808.42 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interfaces supplémentaires | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe port | Type A | Type A |
| Courant de sortie max. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | oui | oui |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 9.0 A | 9.0 A |
| Courant total UA, actionneur | 9.0 A | 9.0 A |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Dimensions | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Version IO-Link | 1.1 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | oui | oui |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT parsed |
| Affichage | - | non |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible