Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028

Switchs non gérés avec boîtier en acier

Principe de fonctionnement
Répartiteur actif
Dimensions
30 x 76.5 x 110 mm
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Acier, revêtu
Interface
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
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
Répartiteur actif
Dimensions
30 x 76.5 x 110 mm
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Acier, revêtu
Interface
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
Tension d'emploi Ub
12...48 VDC
Connexion emplacements
5x RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
Température ambiante
-10...60 °C
Classe de protection
IP30
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?