Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link standard (Black Line)
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
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
Abandonné
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-000-K006 | BNI IOL-302-S01-K006 | |
|
239.21 CAD
Prix de catalogue
|
248.06 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 4 A | 4 A |
| Courant de commut. | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Courant total UA, actionneur | 4 A | 4 A |
| Matériau du boîtier | PA, transparent | PA, transparent |
| Dimensions | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Température ambiante | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 3.5 ms | 5.0 ms |
| Données de processus IN | 2 Byte | 8 Byte |
| Données de processus OUT | 2 Byte | 2 Byte |
| Surveillance individuelle des canaux | - | oui |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible