Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link pour applications spécialisées (Silver Line)
Interface
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 2
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
| BNI IOL-104-S01-Z012-C02 | BNI IOL-104-S01-Z012-C01 | BNI IOL-104-000-Z012 | |
|
365.96 CAD
Prix de catalogue
|
371.47 CAD
Prix de catalogue
|
302.56 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 2 | 16x PNP, type 2 | 16x PNP, type 2 |
| Entrées/sorties configurables | non | non | non |
| Surveillance individuelle des canaux | oui | oui | - |
| Fonction additionnelle | Identification 4 octets | Identification 2 octets | - |
| Courant total US, capteur | 4 A | 4 A | 4 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Dimensions | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 24 ms | 18 ms | 3.0 ms |
| Données de processus IN | 8 Byte | 6 Byte | 2 Byte |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible