Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BNI005R

BNI PBS-502-101-Z001

Silver Line - Modules réseau dans un boîtier en métal pour des applications spécialisées

Interface
Profibus
Interfaces supplémentaires
4x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
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
Profibus
Interfaces supplémentaires
4x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, B-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, B-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 2
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 37.9 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Vidéos
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?