Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BNI005Z

BNI IOL-771-000-A027

Interfaces IO-Link universelles

Version
Câble universel interface E/S
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Raccordement capteur
Extrémité de câble ouverte-Tresses
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Version
Câble universel interface E/S
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Raccordement capteur
Extrémité de câble ouverte-Tresses
Longueur de câble L
0.5 m
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Fonction additionnelle
Diagnostic (sous-courant, rupture fil de bobine)
Tension de sortie via broche 2
Matériau du boîtier
Aluminium
Dimensions
31.8 x 31.8 x 190 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
4 ms
Données de processus IN
2 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?