Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BNI0064

BNI PBS-551-001-Z001

Modules réseau pour Profibus

Interface
Profibus
Interfaces supplémentaires
4x BTL P-111
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Connexion (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
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
Profibus
Interfaces supplémentaires
4x BTL P-111
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Connexion (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Male, 5-pin
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Connexion emplacements
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
4x M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, A-codé
Entrées numériques
8x PNP, type 2
Entrées/sorties configurables
non
Courant total US, capteur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Dimensions
68 x 37.9 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Vidéos
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?