Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Silver Line - Modules réseau dans un boîtier en métal pour des applications spécialisées
Interface
Profinet
Interfaces supplémentaires
4x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
oui
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-502-102-Z015 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
705.27 CAD
Prix de catalogue
|
855.62 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interfaces supplémentaires | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe port | Type A | Type A |
| Courant de sortie max. | 2 A | 4 A |
| Fast Start-Up (FSU) | oui | - |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 9.0 A | 16 A |
| Courant total UA, actionneur | 9.0 A | 16 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Dimensions | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Version IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | oui | oui |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Affichage | - | oui |
| Fourniture | - |
Bande de mise à la terre Vis M4x6 |
| Non fourni | - |
Étiquette de marquage Obturateur |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible