Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs d'îlots de vannes IO-Link
Version
Connecteur d'îlots de vannes
Utilisation
Festo avec connecteur femelle Sub-D, 25 pôles, GND sur broche 25
Bosch Rexroth LS04
Bosch Rexroth LS04
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-750-V09-K007 | BNI IOL-751-V11-K007 | BNI IOL-751-V09-K007 | |
|
-
Prix de catalogue
|
317.60 CAD
Prix de catalogue
|
325.98 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | Connecteur d'îlots de vannes | Connecteurs d'îlot de vannes Power Aux | Connecteurs d'îlot de vannes Power Aux |
|---|---|---|---|
| Utilisation |
Festo avec connecteur femelle Sub-D, 25 pôles, GND sur broche 25 Bosch Rexroth LS04 |
SMC VQC 1000/2000/4000 |
Festo avec connecteur femelle Sub-D, 25 pôles, GND sur broche 25 Bosch Rexroth LS04 |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé |
| Longueur de câble L | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m |
| Sorties, nombre | 16 | 16 | 16 |
| Courant total UA, actionneur | 4 A | 4 A | 4 A |
| Fonction |
Connexion 3 pôles Alimentation des actionneurs via broche 1 |
Connexion 4 pôles Power Aux via broche 2 |
Connexion 4 pôles Power Aux via broche 2 |
| Matériau du boîtier | PA | PA | PA |
| Dimensions | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Température ambiante | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Classe de protection | IP40, Etat enfiché | IP40, Etat enfiché | IP40, Etat enfiché |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 3.0 ms | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Données de processus OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible