BNI006J

Abandonné

Connecteurs d'îlots de vannes IO-Link

Code typographique:

BNI IOL-750-V08-K007

Chargement...

disponible sur demande

Version
Connecteur d'îlots de vannes
Utilisation
Festo avec connecteur femelle Sub-D, 25 pôles, GND sur broche 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert type 8640
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Longueur de câble L
0.6 m
Sorties, nombre
24
Courant total UA, actionneur
4 A
Fonction
Connexion 3 pôles
Alimentation des actionneurs via broche 1
Matériau du boîtier
PA
Dimensions
53 x 61 x 12.5 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP40, Etat enfiché
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
3.5 ms
Données de processus OUT
4 Byte
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02