Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link standard (Black Line)
Interface
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
enfichable, sans bornes, 4-pôles
Connexion (alimentation en tension IN)
enfichable, sans bornes
Connexion emplacements
enfichable, sans bornes
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
| BNI IOL-310-000-K025-001 | BNI IOL-310-000-K025 | |
|
189.67 CAD
Prix de catalogue
|
200.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | enfichable, sans bornes, 4-pôles | Bornes à vis/fiche, 4-pôles |
| Connexion (alimentation en tension IN) | enfichable, sans bornes | Bornes à vis/fiche |
| Connexion emplacements | enfichable, sans bornes | Bornes à vis/fiche |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 2 | 16x PNP, type 2 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 1.0 A | 1.0 A |
| Courant de commut. | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Courant total UA, actionneur | 1.6 A | 1.6 A |
| Matériau du boîtier | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Dimensions | 79 x 33.6 x 84 mm | 79 x 33.6 x 84 mm |
| Température ambiante | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Classe de protection | IP20 | IP20 |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 12 ms | 12 ms |
| Données de processus IN | 2 Byte | 2 Byte |
| Données de processus OUT | 2 Byte | 2 Byte |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible