Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI0085

BNI IOL-802-102-Z037

Silver Line - Colonne lumineuse LED intelligente dans un boîtier métallique classique

Principe de fonctionnement
Témoin lumineux avec vibreur sonore
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
5
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Témoin lumineux avec vibreur sonore
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
5
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi
Volume sonore max.
95 dB
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Volume sonore
Fonction additionnelle
Données de processus étendues
Dimensions
60 x 60 x 330.5 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression
Fixation
Vis M18
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP30
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
7.2 ms
Données de processus IN
1 Byte
Données de processus OUT
8 Byte
Classifications
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?