Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
IO-Link Master - Une interface intelligente pour votre automatisation
Interface
EtherNet/IP
Interfaces supplémentaires
4x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-502-105-R015 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
841.75 CAD
Prix de catalogue
|
636.23 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interfaces supplémentaires | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe port | Type A | Type A |
| Courant de sortie max. | 2 A | 2 A |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | 7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 9.0 A | 16 A |
| Courant total UA, actionneur | 9.0 A | 16 A |
| Matériau du boîtier | Plastique |
Plastique Acier inoxydable, Inserts |
| Dimensions | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -40...70 °C |
| Classe de protection | IP67 |
IP68 IP69K |
| Version IO-Link | 1.1 | 1.1.3 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT parsed |
| Affichage | - | non |
| Safety Hub Support | - | oui |
| Fourniture | - |
Bande de mise à la terre Vis M4x6 |
| Non fourni | - |
Étiquette de marquage Obturateur |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible