Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Modules réseau pour CC-Link IE/Field
Interface
CC-Link IE Field
Courant de sortie max.
2 A
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, X-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, X-codé
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BNI CIE-302-105-Z015 | BNI CIE-508-105-Z015 | |
|
666.51 CAD
Prix de catalogue
|
1,124.53 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | CC-Link IE Field | CC-Link IE Field |
|---|---|---|
| Courant de sortie max. | 2 A | 2 A |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, X-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, X-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 9.0 A | 9.0 A |
| Courant total UA, actionneur | 9.0 A | 9.0 A |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Dimensions | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Interfaces supplémentaires | - | 8x IO-Link |
| Classe port | - | Type A |
| Version IO-Link | - | 1.1 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible