Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link pour applications spécialisées (Silver Line)
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles
Entrées numériques
8x PNP, type 3
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
| BNI IOL-102-002-Z019 | BNI IOL-309-002-Z019 | |
|
418.87 CAD
Prix de catalogue
|
603.41 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion emplacements | 8x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles | 8x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles |
| Entrées numériques | 8x PNP, type 3 | 8x PNP, type 3 |
| Entrées/sorties configurables | non | oui |
| Port d'extension | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 4 A | 4 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickel-plated, nickelé |
| Dimensions | 30 x 32.8 x 132 mm | 30 x 32.8 x 132 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 3.2 ms | 3.5 ms |
| Données de processus IN | 1 Byte | 1 Byte |
| Sorties numériques | - | 8x PNP |
| Courant de commut. | - | 8x 300 mA |
| Courant total UA, actionneur | - | 4 A |
| Données de processus OUT | - | 1 Byte |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible