Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Convertisseurs de signaux
Version
Convertisseur analogique
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Entrées analogiques
Analogique, tension / analogique, courant / analogique, température (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple type J/Thermocouple type K)
Sorties analogiques
Analogique, tension / analogique, courant (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible