BNI00C7

Abandonné

Convertisseurs de signaux

Code typographique:

BNI IOL-740-002-E023

Chargement...

disponible sur demande

Accessoires recommandés
Version
Convertisseur analogique
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Entrées analogiques
Analogique, température (Pt100/Pt1000/Thermocouple type J/Thermocouple type K)
Entrées/sorties configurables
non
Résolution
≤ 16 Bit
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Raccordement capteur
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
PTFE
Dimensions
Ø 18 x 135.5 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
10 ms
Données de processus IN
3 Byte
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02