Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interfaces IO-Link universelles
Version
Câble universel interface E/S
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Raccordement capteur
Extrémité de câble ouverte-Tresses
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
| BNI IOL-772-002-K027-003 | BNI IOL-772-000-K027 | |
|
288.94 CAD
Prix de catalogue
|
248.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | Câble universel interface E/S | Câble universel interface E/S |
|---|---|---|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé |
| Raccordement capteur | Extrémité de câble ouverte-Tresses | Extrémité de câble ouverte-Tresses |
| Longueur de câble L | 3 m | 0.5 m |
| Entrées numériques | 8x PNP, type 3 | 8x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 8x PNP | 8x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Matériau du boîtier | PA | PA |
| Dimensions | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| Température ambiante | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Classe de protection | IP54, jusqu'à l'extrémité de câble ouverte | IP54, jusqu'à l'extrémité de câble ouverte |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 3.2 ms | 3.2 ms |
| Données de processus IN | 1 Byte | 1 Byte |
| Données de processus OUT | 1 Byte | 1 Byte |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible