Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link pour applications spécialisées (Silver Line)
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z026 | BNI IOL-302-S02-R026 | BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
517.76 CAD
Prix de catalogue
|
588.31 CAD
Prix de catalogue
|
517.76 CAD
Prix de catalogue
|
554.61 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui | oui | oui |
| Port d'extension | oui | oui | oui | oui |
| Surveillance individuelle des canaux | oui | oui | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Courant de commut. | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A |
| Courant total UA, actionneur | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé |
PBT, GF30 Acier inoxydable (1.4404), Inserts |
Zinc moulé sous pression, nickelé |
PBT, GF30 Acier inoxydable (1.4404), Inserts |
| Dimensions | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Température ambiante | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 5.6 ms | 6.0 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| Données de processus IN | 6 Byte | 6 Byte | 8 Byte | 6 Byte |
| Données de processus OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Fonction additionnelle | - | - | - | Mappage alternatif des données de processus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible