Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

Feu de signalisation LED compact à 6 segments avec IP67

Principe de fonctionnement
Témoin lumineux
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
6
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Le SmartLight Indicator offre un affichage d'état à LED moderne et extrêmement flexible, permettant un guidage efficace de l'opérateur directement sur le lieu d'intervention. Doté de six segments LED lumineux contrôlables individuellement et de nombreux modes de fonctionnement, il permet une visualisation claire et intuitive des processus, des états ou des directions.

Grâce à « IOLink », le système s'intègre rapidement et se commande facilement – notamment grâce au mode d'extension innovant qui permet de faire fonctionner deux indicateurs sur un seul port.

En option, le SmartLight Indicator est également disponible avec un capteur Time-of-Flight intégré, qui permet une détection précise des objets, indépendamment de leur couleur et de leur surface, pour les applications Pick-to-Light. Le SmartLight Indicator offre ainsi un guidage fiable de l'opérateur, compatible avec l'Industrie 4.0, avec un câblage minimal. 

Segment-Mode 

  • Affichage 1, 2, 3 ou 6 segments 

  • Couleurs et motifs de clignotement librement définissables 

  • Affichage de la direction possible (par ex. indiquer la direction de prélèvement) 

Niveau-Mode 

  • Affichage de valeurs continues (par ex. pression, minuterie, nombre de pièces) 

  • Rotation possible jusqu'à 720° 

  • Changement de couleur en cas de dépassement des valeurs limites (par ex. vert → rouge en cas de valeurs critiques) 

Run‑Light‑Mode 

  • Affichage dynamique à défilement 

  • Vitesse, sens de défilement et longueur librement configurables

  • Idéal pour indiquer l'avancement d'un processus ou signaler une situation d'attente 

Mode Power-on (SIO) 

  • Définition de deux états différents 

  • Commande de l'état correspondant via la broche 2 sans IO-Link 

Le SmartLight Indicator combine ainsi clarté visuelle, grande flexibilité et avantages IO-Link dans un format particulièrement compact. Parfait pour les postes de travail collaboratifs modernes. 

Exemple d'application

Préparation de commandes sans papier

Fini les listes de préparation de commandes ou de prélèvement interminables. Notre SmartLight Indicator, monté sur le compartiment de prélèvement, indique très simplement à vos collaborateurs, par des couleurs, quel article doit être prélevé. Cela permet d'éviter de manière ciblée les erreurs lors de la préparation des commandes, ce qui garantit la qualité du processus. Mieux encore : les LED lumineuses indiquent non seulement le compartiment de stockage correct, mais peuvent également afficher simultanément le niveau de remplissage et d'autres informations.

Outil d'ingénierie Balluff

Votre solution pour une mise en service et une configuration simples du SmartLight Indicator
En savoir plus

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Témoin lumineux
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
6
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode cercle chromatique
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Fonction additionnelle
Daisy Chain (2x appareils par port IO-Link)
Dimensions
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent
PPS
Fixation
Vis M22
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
8.4 ms
Données de processus IN
2 Byte
Données de processus OUT
8 Byte
Classifications
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?