Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Bientôt plus disponible
Disponible jusqu'au : 2027-03-01

BNI00E1

BNI EIP-538-005-Z063

Silver Line - Modules réseau dans un boîtier en métal pour des applications spécialisées

Interface
EtherNet/IP
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A (4x) + Type B (4x)
Courant de sortie max.
2 A
Affichage
non
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
EtherNet/IP
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A (4x) + Type B (4x)
Courant de sortie max.
2 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, T-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, T-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
12x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
12.0 A
Courant total UA, actionneur
12.0 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 31.7 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?