Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Modules de terrain pour applications spécialisées (Silver Line)
Interface
Profinet
Courant de sortie max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
oui
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Alternative recommandée
BNI0052
Modules de bus de terrain
BNI PNT-302-105-Z015
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-005-Z015 | BNI PNT-302-105-Z015 | |
|
669.59 CAD
Prix de catalogue
|
669.59 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Courant de sortie max. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | oui | oui |
| Affichage | non | oui |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 2 | 16x PNP, type 2 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 9.0 A | 9.0 A |
| Courant total UA, actionneur | 9.0 A | 9.0 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Dimensions | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible