Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Silver Line - Modules réseau dans un boîtier en métal pour des applications spécialisées
Interface
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
4 A
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-105-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
751.78 CAD
Prix de catalogue
|
855.62 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Interfaces supplémentaires | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe port | Type A | Type A |
| Courant de sortie max. | 4 A | 4 A |
| Affichage | oui | oui |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 16 A | 16 A |
| Courant total UA, actionneur | 16 A | 16 A |
| Dimensions | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Version IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Matériau du boîtier | - | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Safety Hub Support | - | oui |
| Fourniture | - |
Bande de mise à la terre Vis M4x6 |
| Non fourni | - |
Étiquette de marquage Obturateur |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible