Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BNI00HN

BNI CIP-351-000-K015

Modules de terrain pour applications de sécurité (Safe Line)

Interface
EtherNet/IP
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
12x PNP, type 3
Sorties numériques
4x PNP
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
EtherNet/IP
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
12x PNP, type 3
Sorties numériques
4x PNP
Entrées/sorties configurables
non
Matériau du boîtier
PBT
Dimensions
60 x 44 x 235 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?