Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Silver Line - Modules réseau dans un boîtier en métal pour des applications spécialisées
Interface
EtherNet/IP
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-501-005-Z015-013 | BNI EIP-508-105-Z015-C06 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
1,752.73 CAD
Prix de catalogue
|
981.49 CAD
Prix de catalogue
|
1,609.77 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|
| Interfaces supplémentaires | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe port | Type A | Type A | Type A |
| Affichage | non | - | oui |
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | 7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 8x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Courant total US, capteur | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc, Moulé sous pression | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Dimensions | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Version IO-Link | 1.1 | 1.1 | 1.1.3 |
| Courant de sortie max. | - | 2 A | 2 A |
| Sorties numériques | - | 8x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | - | oui | oui |
| Courant total UA, actionneur | - | 9.0 A | 9.0 A |
| Interface IIoT | - | - | REST API, MQTT parsed |
| Écart par rapport au type de base | - | - | HTTPS par défaut ; Adresse IP : 192.168.1.254 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible