Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Concentrateurs IO-Link - regroupement flexible et rentable des signaux
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
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
| BNI LH1-303-S11-K091 | BNI LH3-303-S12-K091 | |
|
191.60 CAD
Prix de catalogue
|
216.46 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 8x PNP | 8x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Port d'extension | non | oui |
| Surveillance individuelle des canaux | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 2 A | 2 A |
| Courant de commut. | 8x 200 mA | 8x 200 mA |
| Courant total UA, actionneur | 2 A | 2 A |
| Matériau du boîtier | PC, transparent | PC, transparent |
| Dimensions | 54 x 39.2 x 141.3 mm | 54 x 39.2 x 141.3 mm |
| Température ambiante | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | COM3 (230,4 kbauds) | COM3 (230,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 2 ms | 2 ms |
| Données de processus IN | 6 Byte | 6 Byte |
| Données de processus OUT | 2 Byte | 2 Byte |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible