Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link pour applications spécialisées (Silver Line)
Interface
IO-Link 1.1.4
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
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
| BNI LH5-314-S52-Z012 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI LH5-314-S52-R012 | |
|
573.34 CAD
Prix de catalogue
|
614.29 CAD
Prix de catalogue
|
532.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 |
|---|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No |
| Port d'extension | oui | oui | oui |
| Surveillance individuelle des canaux | oui | oui | oui |
| Fonction additionnelle |
Vibration Internal temperature Découverte des appareils |
Vibration Internal temperature Découverte des appareils |
Vibration Internal temperature Découverte des appareils |
| Courant total US, capteur | 2 A | 2 A | 2 A |
| Courant de commut. | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A |
| Courant total UA, actionneur | 4 A | 16 A | 4 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
PBT GF30 inserts : acier inoxydable, 1.4404 |
| Dimensions | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Température ambiante | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...60 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | COM3 (230,4 kbauds) | COM3 (230,4 kbauds) | COM3 (230,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 2 ms | - | 2 ms |
| Données de processus IN | 12 Byte | 12 Byte | 12 Byte |
| Données de processus OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
| Connexion (alimentation en tension IN) | - | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible