Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link pour applications spécialisées (Silver Line)
Interface
IO-Link 1.1.4
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
4x PNP, Type 1, Type 3
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
| BNI LH5-727-S51-Z012 | BNI IOL-727-S51-P012 | |
|
675.72 CAD
Prix de catalogue
|
1,231.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 4x PNP, Type 1, Type 3 | 8x PNP, Type 1, Type 3 |
| Sorties numériques | 8x PNP | 8x PNP |
| Entrées analogiques | 4x Analogique, tension / analogique, courant (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) | 4x Analogique, tension / analogique, courant (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Surveillance individuelle des canaux | oui | oui |
| Fonction additionnelle |
Vibration Internal temperature Découverte des appareils |
Vibration Internal temperature Découverte des appareils |
| Courant total US, capteur | 4 A | 4 A |
| Courant de commut. | 4x 500 mA | 8x 500 mA |
| Courant total UA, actionneur | 4 A | 4 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé |
PBT, GF30 Acier inoxydable (1.4404), Inserts |
| Dimensions | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Température ambiante | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP68, IP69K, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | COM3 (230,4 kbauds) | COM3 (230,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 3 ms | 3 ms |
| Données de processus IN | 17 Byte | 16 Byte |
| Données de processus OUT | 1 Byte | 1 Byte |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Storage Usage Monitoring Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible