Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI00L2

BNI EGW-720-007-K095

Boîte à outils pour la maintenance conditionnelle

Mémoire de données
32 GB EMMC
Processeur
1.8 GHz / 400MHz
Mémoire de travail
4 GB RAM
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensions
101 x 126 x 50 mm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Mémoire de données
32 GB EMMC
Processeur
1.8 GHz / 400MHz
Mémoire de travail
4 GB RAM
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensions
101 x 126 x 50 mm
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43222605
eCl@ss 4.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?