Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Washdown Line - Modules réseau pour environnements IP69K
Special characteristics
Washdown
Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
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
| BNI XG5-508-0B5-P067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
829.29 CAD
Prix de catalogue
|
767.87 CAD
Prix de catalogue
|
636.23 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Interface | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Interfaces supplémentaires | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe port | Type A | Type A | Type A |
| Courant de sortie max. | 4 A | 4 A | 2 A |
| Affichage | non | non | non |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 16 A | 16 A | 16 A |
| Courant total UA, actionneur | 16 A | 16 A | 16 A |
| Matériau du boîtier |
Plastique Acier inoxydable, Inserts |
Plastique Acier inoxydable, Inserts |
Plastique Acier inoxydable, Inserts |
| Dimensions | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Température ambiante | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Classe de protection |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Version IO-Link | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | oui | oui | oui |
| Non fourni |
Étiquette de marquage Obturateur |
Étiquette de marquage Obturateur |
Étiquette de marquage Obturateur |
| Fourniture | - |
Bande de mise à la terre Vis M4x6 |
Bande de mise à la terre Vis M4x6 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible