Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - Colonne lumineuse LED intelligente dans un boîtier plastique moderne

Principe de fonctionnement
Voyant lumineux avec module sonore et lampe stroboscopique
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
Segments, nombre max.
4
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

SmartLight Black Line :
Colonnes de signalisation LED sans compromis

La SmartLight Black Line est la version la plus performante des colonnes de signalisation SmartLight. Elle a été développée pour les applications exigeant une visibilité optimale, des informations de processus rapidement identifiables et une flexibilité maximale dans la commande, y compris dans les installations existantes. 

Avec son StrobeLight intégré, ses modes de fonctionnement étendus et le mode Ultimate, la Black Line établit de nouvelles références en matière de visualisation des machines et des processus. 

La Black Line s'adresse aux utilisateurs qui attendent plus que des affichages d'état classiques. Qu'il s'agisse de processus critiques pour la sécurité, d'installations hautement dynamiques ou d'une visualisation complexe de l'état, la SmartLight Black Line garantit que les informations sont immédiatement visibles et correctement interprétées. 

Vos avantages avec les colonnes lumineuses SmartLight de la gamme Black Line


Excellente visibilité

même à grande distance et en cas de forte luminosité ambiante


Lumière stroboscopique puissante

éclairage clignotant intégré, pour la signalisation en cas de dysfonctionnements ou d'alarmes.


Polyvalentes et conviviales

grâce à différents modes de fonctionnement et à des possibilités de réglage simplifiées.


Mise à niveau facile

Les réglages d'un SmartLight de la gamme Silver Line peuvent être repris.

StrobeLight :
un flash intégré que personne ne peut manquer

Le StrobeLight, un flash intégré ultra-lumineux, constitue un atout majeur. Il attire particulièrement l'attention en cas de dysfonctionnements, d'alarmes ou d'événements liés à la sécurité. Il complète les signaux LED classiques et rend les événements critiques immédiatement visibles, même dans des environnements bruyants ou où la visibilité est réduite.

Mode Ultimate :
commande directe des LED via les données de processus

Outre les modes SmartLight bien connus, la gamme Black Line propose le mode Ultimate. En mode Ultimate, les couleurs, les intensités et les effets sont commandés directement via les données de processus – sans paramétrage acyclique fastidieux. Sur le plan fonctionnel, le mode Ultimate correspond au mode Flexible, mais il est plus intuitif et plus efficace à l'usage.

Des modes éprouvés, enrichis de performances supplémentaires

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Mode Segment :

jusqu'à 6 segments, librement programmables

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Mode Level :

Affichage de valeurs continues (niveau, pression, position)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Mode « lumière défilante » :

effets lumineux dynamiques

Les colonnes lumineuses à LED de la gamme Black Line en action

Signaler clairement les dysfonctionnements et les alarmes

Visualisation flexible des processus

Afficher les niveaux ou les positions

Signaler clairement les dysfonctionnements et les alarmes

Le StrobeLight signale clairement les dysfonctionnements et les événements liés à la sécurité à l'aide d'un flash lumineux et d'un signal sonore.

Visualisation flexible des processus

La gamme de couleurs personnalisable et les modes configurables individuellement permettent une visualisation claire de vos processus pendant le fonctionnement.

Afficher les niveaux ou les positions

Visualisez les niveaux, les positions ou la pression dans votre processus. Les couleurs personnalisables facilitent la visualisation de l'état.

Signaler clairement les dysfonctionnements et les alarmes

Visualisation flexible des processus

Afficher les niveaux ou les positions

Outil d'ingénierie Balluff

Votre solution pour une mise en service et une configuration simples des SmartLights
En savoir plus

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Voyant lumineux avec module sonore et lampe stroboscopique
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
Segments, nombre max.
4
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
jaune
bleu
Magenta
Cyan
blanc
orange
configurable
Visualisation d'état
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volume sonore max.
95 dB
Possibilité de réglage
Display
Strobe light
Volume sonore
Fonction additionnelle
Extended mode
Dimensions
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent
PBT GF30
Fixation
Écrou M18x1
Température ambiante
-25...50 °C
Classe de protection
IP65
Vitesse de transmission
COM3 (230,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
5 ms
Données de processus IN
1 Byte
Données de processus OUT
16 bytes
Classifications
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?