Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI00LU

BNI SL3-R10-L0550-A01

Voyants lumineux en version en forme de tige

Principe de fonctionnement
Signal light
Interface
IO-Link 1.1.4
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Segments, nombre max.
1
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
bleu
jaune
Magenta
Cyan
blanc
configurable
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Signal light
Interface
IO-Link 1.1.4
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Segments, nombre max.
1
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
bleu
jaune
Magenta
Cyan
blanc
configurable
Visualisation d'état
blinking
sparkle
Dimensions
Ø 20 x 550 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Plastique
Fixation
Bornes
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP54
Classifications
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?