Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link standard (Black Line)
Interface
IO-Link 1.1.5
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x2-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées analogiques
4x Analogique, tension / analogique, courant (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible