Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
IO-Link Master - Une interface intelligente pour votre automatisation
Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
4 A
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Non disponible dans la boutique en ligne
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
-
Prix de catalogue
|
855.62 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Interface | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Interfaces supplémentaires | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe port | Type A | Type A |
| Courant de sortie max. | 4 A | 4 A |
| Affichage | oui | oui |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion emplacements |
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé Connecteur femelle |
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 16 A | 16 A |
| Courant total UA, actionneur | 16 A | 16 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Dimensions | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Version IO-Link | 1.1.3 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | oui | oui |
| Non fourni |
Étiquette de marquage Obturateur |
Étiquette de marquage Obturateur |
| Fourniture | - |
Bande de mise à la terre Vis M4x6 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible